A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0002 Ft - 24,0002 Ft | 74000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 28,0802 Ft - 28,0802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,2445 Ft - 39,4027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 28,888 Ft - 40,3063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,5633 Ft - 21,5633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 41,6891 Ft - 53,9836 Ft | 56500 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,8617 Ft - 37,4585 Ft | 23500 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 19,4548 Ft - 27,1492 Ft | 400 Raktáron |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 26,8617 Ft - 26,8617 Ft | 51000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 40,7154 Ft - 43,3068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 530,143 Ft - 1.163,5846 Ft | 1900 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 19,9067 Ft - 19,9067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 25,8759 Ft - 25,8759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,0201 Ft - 13,0201 Ft | 450 Raktáron |
|
|
|
||
| 20,468 Ft - 24,5069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 36,7466 Ft - 38,7797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 16,6209 Ft - 22,152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,2896 Ft - 13,9394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 19,1947 Ft - 25,6022 Ft | 31500 Raktáron |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12,0527 Ft - 14,8789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz