10339381
13SP222
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 22,152 Ft |
| 2500 - 4999 | 18,9757 Ft |
| 5000 + | 16,6209 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Távtartó hossza | 7.9 mm |
|---|---|
| Távtartó hossza | 0.311 in |
| Belső átmérő | 6.5 mm |
| Belső átmérő | 0.257 in |
| Külső átmérő | 12.7 mm |
| Külső átmérő | 0.500 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | 1/4 (M6) |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Szín | Natúr |
| Távtartó alakja | Kerek |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz