Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754,1343 Ft - 1.928,8303 Ft | 107 Raktáron |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 2.908,1864 Ft - 3.398,032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 1.815,7799 Ft - 2.104,1778 Ft | 484 Raktáron |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 646,3026 Ft - 744,5917 Ft | 35 Raktáron |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 3.051,396 Ft - 3.744,8645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 983,9994 Ft - 1.115,8842 Ft | 200 Raktáron |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| 619,8358 Ft - 1.587,8215 Ft | 720 Raktáron |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 2.945,6272 Ft - 3.613,4849 Ft | 49 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 5.539,9594 Ft - 6.766,945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 2.162,6965 Ft - 2.641,8629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 355,6734 Ft - 977,2028 Ft | 13 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 632,8868 Ft - 1.737,0128 Ft | 400 Raktáron |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 5.292,0053 Ft - 12.364,974 Ft | 14 Raktáron |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1.227,1541 Ft - 1.424,1954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 12.974,6077 Ft - 13.240,2297 Ft | 26 Raktáron |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 933,4516 Ft - 1.062,7542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 376,583 Ft - 1.035,8137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 839,3724 Ft - 2.141,9607 Ft | 270 Raktáron |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 2.407,9842 Ft - 2.956,4749 Ft | 42 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 26.250,7486 Ft - 31.826,9558 Ft | 25 Raktáron |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz