Menü Keresés

Karimafedél 152.4 mm 19.1 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10073858

Gyártói cikkszám:

110323

370 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.141,9607 Ft
100 + 839,3724 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

21.420 Ft

10 x 2.141,9607 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 152.4 mm
m 19.1 mm
Névleges csőméret 2"
Osztály nyomás szerinti besorolása 150
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot