Menü Keresés

Karimafedél 100.2 mm 12.2 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10073810

Gyártói cikkszám:

110319

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.035,8137 Ft
250 + 376,583 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

25.895 Ft

25 x 1.035,8137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 100.2 mm
m 12.2 mm
Névleges csőméret DN 25
Osztály nyomás szerinti besorolása 6
Standard DIN
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot