Menü Keresés

Karimafedél 715.0 mm 30.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10232798

Gyártói cikkszám:

32281

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 31.826,9558 Ft
20 + 26.250,7486 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.827 Ft

1 x 31.826,9558 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 715.0 mm
m 30.0 mm
Névleges csőméret DN 500
Osztály nyomás szerinti besorolása 16
Standard DIN
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot