Menü Keresés

Karimafedél 127.0 mm 17.5 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10073834

Gyártói cikkszám:

110321

207 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 1.881,7856 Ft
300 + 735,7407 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

56.454 Ft

30 x 1.881,7856 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 127.0 mm
m 17.5 mm
Névleges csőméret 1 1/2"
Osztály nyomás szerinti besorolása 150
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot