Menü Keresés

Karimafedél 250.0 mm 25.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10230329

Gyártói cikkszám:

31652

76 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 74 13.240,2297 Ft
75 + 12.974,6077 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.240 Ft

1 x 13.240,2297 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 250.0 mm
m 25.0 mm
Névleges csőméret DN 125
Standard DIN
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot