Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Anyag: Vas, Acél Szín: Natúr, Sorozat szám: SR1087
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | L | Anyag | W | Típus | WD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,8912 Ft - 43,211 Ft | 21193 Raktáron |
Lapos S-alak
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 59,0561 Ft - 65,6202 Ft | 1900 Raktáron |
Lapos S-alak
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 19,9529 Ft - 22,1712 Ft | 14500 Raktáron |
Lapos S-alak
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 39,3721 Ft - 43,7468 Ft | 125 Raktáron |
Lapos S-alak
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 106,3507 Ft - 118,167 Ft | 1875 Raktáron |
Lapos S-alak
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 96,2683 Ft - 106,9624 Ft | 625 Raktáron |
Lapos S-alak
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 66,9786 Ft - 74,4202 Ft | 110 Raktáron |
Lapos S-alak
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 29,5301 Ft - 32,808 Ft | 5338 Raktáron |
Lapos S-alak
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 43,4515 Ft - 48,2818 Ft | 2500 Raktáron |
Lapos S-alak
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 91,1596 Ft - 101,2884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos S-alak
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 66,9786 Ft - 74,4202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavart S-alak
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 19,9529 Ft - 22,1712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavart S-alak
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 85,7049 Ft - 95,2263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavart S-alak
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acél
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 20,3336 Ft - 22,5947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavart S-alak
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acél
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 78,8919 Ft - 83,3425 Ft | 2843 Raktáron |
Csavart S-alak
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acél
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 86,6668 Ft - 96,2936 Ft | 1250 Raktáron |
Csavart S-alak
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acél
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 27,8469 Ft - 30,9433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavart S-alak
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acél
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,8737 Ft - 20,8061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
CV alakú
|
2.953 in
75.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 38,1445 Ft - 40,2791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
CV alakú
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vas
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 24,4594 Ft - 25,7165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
C alakú
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz