Menü Keresés

C alakú gömbölyű huzalkampók 3 2.0 mm 60.0 mm Vas

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra cikkszám:

10339862

Gyártói cikkszám:

1317764

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 25,7165 Ft
12500 + 24,4594 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

64.291 Ft

2500 x 25,7165 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 60.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Típus 3
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Szín Natúr
Alak C alakú
Vámtarifaszám 7318190090

A 1317764sz. terméket helyettesíti:

C alakú gömbölyű huzalkampók 3 2.0 mm 60.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10448397
Gyártói cikkszám: 460535

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot