Menü Keresés

CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 200.0 mm Vas

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra cikkszám:

10339848

Gyártói cikkszám:

1317760

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1250 - 12499 40,2791 Ft
12500 + 38,1445 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 1250

Teljes ár:

50.349 Ft

1250 x 40,2791 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 200.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Típus 2
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Alak CV alakú
Vámtarifaszám 7318190090

A 1317760sz. terméket helyettesíti:

V alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 200.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10449257
Gyártói cikkszám: 460531

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot