Menü Keresés

S alakú gömbölyű huzalkampó 6 3.0 mm 26.0 mm Acél

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra cikkszám:

10254028

Gyártói cikkszám:

462992

1250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
625 - 3124 96,2936 Ft
3125 + 86,6668 Ft
Standard csomagolás: 625

A következő szorzatának a rendelése 625

Teljes ár:

60.184 Ft

625 x 96,2936 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 250.0 mm
WD 3.0 mm
W 26.0 mm
Típus 6
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Alak Csavart S-alak
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot