Menü Keresés

S alakú gömbölyű huzalkampók 3.0 mm 150.0 mm Acél

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra cikkszám:

10253939

Gyártói cikkszám:

462978

1900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
625 - 3124 65,6202 Ft
3125 + 59,0561 Ft
Standard csomagolás: 625

A következő szorzatának a rendelése 625

Teljes ár:

41.013 Ft

625 x 65,6202 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 25.0 mm
Típus 5
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Alak Lapos S-alak
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot