Menü Keresés

S alakú gömbölyű huzalkampók 1.5 mm 100.0 mm Acél

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra cikkszám:

10253878

Gyártói cikkszám:

462972

5338 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 32,0078 Ft
12500 + 28,8099 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

80.020 Ft

2500 x 32,0078 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 100.0 mm
WD 1.5 mm
W 25.0 mm
Típus 5
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Alak Lapos S-alak
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot