Menü Keresés

Gyorskioldó sapkák

Raktáron

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.

  • Úgy tervezték, hogy a tömlőhöz csatlakozzon.
  • Szennyeződés és nedvesség behatolása elleni védelem, korrózióállóság.
Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1181

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret d2 d1 Menetszabvány Megveszem
226,9662 Ft - 226,9662 Ft 157 Raktáron
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
219,6569 Ft - 219,6569 Ft 145 Raktáron
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
219,6569 Ft - 219,6569 Ft 188 Raktáron
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
417,3605 Ft - 417,3605 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
336,8071 Ft - 336,8071 Ft 98 Raktáron
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
241,6226 Ft - 241,6226 Ft 82 Raktáron
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
226,9662 Ft - 226,9662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
900 Raktáron
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
241,6225 Ft - 241,6225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
226,9662 Ft - 226,9662 Ft 150 Raktáron
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
219,6569 Ft - 219,6569 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
417,3605 Ft - 417,3605 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
336,8071 Ft - 336,8071 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
241,6225 Ft - 241,6225 Ft 40 Raktáron
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
226,9662 Ft - 226,9662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
336,8071 Ft - 336,8071 Ft 100 Raktáron
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
241,6225 Ft - 241,6225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
417,3605 Ft - 417,3605 Ft 270 Raktáron
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
  • / 2
Gyorskioldó sapka 3/8 in ISO A TPE Piros

10288122

Ártartomány
226 Ft - 226 Ft

Készletszintek
157 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Menetméret
    3/8 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/8 ISO B TPE Zöld

10293515


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Menetméret
    3/8
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 ISO A TPE Kék

10293553

Ártartomány
219 Ft - 219 Ft

Készletszintek
145 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 in ISO A TPE Piros

10288115

Ártartomány
219 Ft - 219 Ft

Készletszintek
188 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO A TPE Piros

10288153

Ártartomány
417 Ft - 417 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 in ISO B TPE Piros

10288191

Ártartomány
336 Ft - 336 Ft

Készletszintek
98 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO A TPE Sárga

10293379

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
82 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/8 ISO B TPE Sárga

10293416

Ártartomány
226 Ft - 226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Menetméret
    3/8
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 ISO A TPE Zöld

10293454


Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 in ISO B TPE Piros

10288184

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetméret
    1/2 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/8 ISO A TPE Sárga

10293362

Ártartomány
226 Ft - 226 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Menetméret
    3/8
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/4 ISO B TPE Sárga

10293409

Ártartomány
219 Ft - 219 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO B TPE Sárga

10293447

Ártartomány
417 Ft - 417 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 ISO A TPE Zöld

10293485


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Menetméret
    3/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 ISO A TPE Kék

10293584

Ártartomány
336 Ft - 336 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Menetméret
    3/4
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO A TPE Kék

10293577

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/8 ISO B TPE Kék

10293614

Ártartomány
226 Ft - 226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Menetméret
    3/8
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 3/4 in ISO A TPE Piros

10288146

Ártartomány
336 Ft - 336 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1/2 ISO B TPE Kék

10293621

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Menetméret
    1/2
  • Menetszabvány
    ISO B
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Gyorskioldó sapka 1 in ISO A TPE Kék

10293591

Ártartomány
417 Ft - 417 Ft

Készletszintek
270 Raktáron
Tulajdonságok
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    ISO A
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer