Menü Keresés

Gyorskioldó sapka 1/2 in ISO B TPE Piros

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1/2" in Red
Essentra cikkszám:

10288184

Gyártói cikkszám:

498803

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 241,6225 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

36.243 Ft

150 x 241,6225 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d2 28.0 mm
d1 25.7 mm
Menetméret 1/2 in
Menetszabvány ISO B
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot