Menü Keresés

Gyorskioldó sapka 3/4 ISO A TPE Kék

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 3/4" in Blue
Essentra cikkszám:

10293584

Gyártói cikkszám:

499759

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 336,8071 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

50.521 Ft

150 x 336,8071 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d2 36.0 mm
d1 30.1 mm
Menetméret 3/4
Menetszabvány ISO A
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot