Menü Keresés

Gyorskioldó sapka 1/4 ISO A TPE Kék

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1/4" in Blue
Essentra cikkszám:

10293553

Gyártói cikkszám:

499756

145 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 219,6569 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

32.949 Ft

150 x 219,6569 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d2 20.0 mm
d1 12.7 mm
Menetméret 1/4
Menetszabvány ISO A
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot