Menü Keresés

Gyorskioldó sapka 3/8 ISO B TPE Kék

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/8" in Blue
Essentra cikkszám:

10293614

Gyártói cikkszám:

499762

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 226,9662 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

34.045 Ft

150 x 226,9662 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d2 23.0 mm
d1 20.0 mm
Menetméret 3/8
Menetszabvány ISO B
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot