A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Terhelési kapacitás | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.150,1861 Ft - 10.166,8757 Ft | 24 Raktáron |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.880,5975 Ft - 5.422,8866 Ft | 4 Raktáron |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12.775,4491 Ft - 14.194,9426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.766,4531 Ft - 6.407,1733 Ft | 16 Raktáron |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13.414,2226 Ft - 14.904,6913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.733,0706 Ft - 6.370,0785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.536,1672 Ft - 6.151,296 Ft | 16 Raktáron |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12.928,7837 Ft - 14.365,3162 Ft | 36 Raktáron |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.673,1583 Ft - 6.303,5111 Ft | 1 Raktáron |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13.884,3264 Ft - 15.427,0275 Ft | 20 Raktáron |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8.226,676 Ft - 9.140,7488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 15.070,8793 Ft - 16.745,4228 Ft | 12 Raktáron |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10253144 | 13.223,1676 Ft - 14.692,4084 Ft | 20 Raktáron |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 14.084,934 Ft - 15.649,9257 Ft | 20 Raktáron |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.712,8909 Ft - 5.236,5454 Ft | 149 Raktáron |
M8
|
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12.775,4499 Ft - 14.194,9444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8.460,6454 Ft - 9.400,7171 Ft | 9 Raktáron |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12.167,0952 Ft - 13.518,9946 Ft | 46 Raktáron |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.084,854 Ft - 4.538,7267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4.883,139 Ft - 5.425,71 Ft | 1 Raktáron |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz