Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M24 Fekete

Essentra cikkszám:

10253021

Gyártói cikkszám:

462414

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 19 17.914,9669 Ft
20 + 16.123,4702 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

71.660 Ft

4 x 17.914,9669 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M24
Talpátmérő 100.0 mm
Terhelési kapacitás 2000.0 kg
Csaphossz 200.0 mm
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete
Menet anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot