Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 70.0 mm M16 Fekete

Essentra cikkszám:

10253090

Gyártói cikkszám:

462421

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 19 6.586,0494 Ft
20 + 5.927,4445 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

26.344 Ft

4 x 6.586,0494 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 70.0 mm
Terhelési kapacitás 1500.0 kg
Csaphossz 150.0 mm
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete
Menet anyaga Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot