Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 Fekete

Essentra cikkszám:

10253120

Gyártói cikkszám:

462424

66 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 19 13.856,9695 Ft
20 + 12.471,2725 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

55.428 Ft

4 x 13.856,9695 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 100.0 mm
Terhelési kapacitás 2000.0 kg
Csaphossz 150.0 mm
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete
Menet anyaga Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot