Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 70.0 mm M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10252949

Gyártói cikkszám:

462406

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 5.790,9786 Ft
24 + 5.211,8808 Ft
Standard csomagolás: 24

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.791 Ft

1 x 5.790,9786 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 70.0 mm
Terhelési kapacitás 1000.0 kg
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete
Menet anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot