Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 Fekete

Essentra cikkszám:

10253113

Gyártói cikkszám:

462423

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 19 13.356,735 Ft
20 + 12.021,0615 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

53.427 Ft

4 x 13.356,735 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 100.0 mm
Terhelési kapacitás 2000.0 kg
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete
Menet anyaga Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot