Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csaphossz | Menetméret | Terhelési kapacitás | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.123,4702 Ft - 17.914,9669 Ft | 12 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
M24
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.342,1778 Ft - 5.935,7531 Ft | 16 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9.534,2673 Ft - 10.593,6304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13.749,578 Ft - 15.277,3089 Ft | 12 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.843,125 Ft - 5.381,25 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12.620,9571 Ft - 14.023,2857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.927,4445 Ft - 6.586,0494 Ft | 16 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8.932,3264 Ft - 9.924,8071 Ft | 20 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3.494,6216 Ft - 3.882,9129 Ft | 1 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5.538,0834 Ft - 6.153,426 Ft | 14 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12.321,588 Ft - 13.690,6533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.764,3943 Ft - 5.293,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5.629,1578 Ft - 6.254,6197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.373,1837 Ft - 5.970,204 Ft | 68 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9.513,8242 Ft - 10.570,9158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8.672,1616 Ft - 9.635,7351 Ft | 25 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13.094,8362 Ft - 14.549,818 Ft | 8 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.186,9754 Ft - 4.652,1948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5.005,2174 Ft - 5.561,3527 Ft | 1 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12.471,2725 Ft - 13.856,9695 Ft | 66 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz