A gázrugós fittingek a gázrugók rögzítésére szolgálnak a helyükre. Három különböző fitting típus áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR6481
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Anyag | Szerelőfurat hossza a végéig | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.142,8473 Ft - 3.826,5121 Ft | 16 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 3.589,9179 Ft - 3.589,9179 Ft | 160 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 7.023,7857 Ft - 7.023,7857 Ft | 30 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6 x 1.0
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
C1 kapcsoló záróklipsz
|
|||
| 3.115,8121 Ft - 5.563,9414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 1.248,6605 Ft - 1.248,6605 Ft | 7110 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Poliamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 3.059,241 Ft - 3.059,241 Ft | 20 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 10202692 | 3.776,0471 Ft - 6.742,9285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 1.373,5361 Ft - 1.373,5361 Ft | 23 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Cinkötvözet
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Nyitva
|
||
| 6.399,4486 Ft - 6.399,4486 Ft | 65 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 4.058,1776 Ft - 4.058,1776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 1.092,5694 Ft - 1.092,5694 Ft | 68 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Poliamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Poliamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 780,4282 Ft - 780,4282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Poliamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 10306307 | 2.122,7352 Ft - 2.122,7352 Ft | 11 Raktáron |
|
M6
|
Acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|
| 3.454,1989 Ft - 3.454,1989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 2.029,0888 Ft - 2.029,0888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Cinkötvözet
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Nyitva
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5 x 0.8
|
Acél
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 kapcsoló záróklipsz
|
|||
| 2.809,517 Ft - 2.809,517 Ft | 36 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 6.337,0314 Ft - 6.337,0314 Ft | 11 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acél
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz