Menü Keresés

Végidom 24.0 mm M6 Acél

Essentra cikkszám:

10306338

Gyártói cikkszám:

552028

65 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 6.559,4349 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

131.189 Ft

20 x 6.559,4349 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Osztókör átmérője 1.0 mm
Szerelőfurat hossza a végéig 24.0 mm
Típus 4
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot