Menü Keresés

Rögzítőlemez 24.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10336465

Gyártói cikkszám:

1253203

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 19 3.826,5121 Ft
20 - 99 3.061,2124 Ft
100 + 2.142,8473 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

15.306 Ft

4 x 3.826,5121 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Osztókör átmérője 1.0 mm
Szerelőfurat hossza a végéig 24.0 mm
Típus 4 - Nagy teherbírású
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot