Menü Keresés

Végidom 35.0 mm M6 Acél

Essentra cikkszám:

10306376

Gyártói cikkszám:

552034

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 6.337,0314 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

126.741 Ft

20 x 6.337,0314 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Osztókör átmérője 1.0 mm
Szerelőfurat hossza a végéig 35.0 mm
Típus 5
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot