Menü Keresés

Végidom 17.5 mm M6 Poliamid

Essentra cikkszám:

10306291

Gyártói cikkszám:

552024

68 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 1.092,5694 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

21.851 Ft

20 x 1.092,5694 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Osztókör átmérője 1.0 mm
Szerelőfurat hossza a végéig 17.5 mm
Típus 1
Teljes anyag Poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot