A furatélvédő szalagok a kívánt hosszra vághatók és a panelfurat köré vagy a panelélekre helyezhetők. Különböző csomagolási és anyagopciók állnak rendelkezésre.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kompatibilis panelvastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | Gyártás alatt |
0.067 in
1.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
258.143,317 Ft - 258.143,317 Ft | Gyártás alatt |
0.055 in
1.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||||
257.460,0188 Ft - 257.460,0188 Ft | Gyártás alatt |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||||
16.766,3584 Ft - 16.766,3584 Ft | 12 Raktáron |
0.055 in
1.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||||||
26.762,2693 Ft - 26.762,2693 Ft | Gyártás alatt |
0.26 in
6.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||||||||
1.081,6166 Ft - 1.081,6166 Ft | Gyártás alatt |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||||||||
1.209,3947 Ft - 1.209,3947 Ft | Gyártás alatt |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
485,0311 Ft - 485,0311 Ft | Gyártás alatt |
0.031 in
0.8 mm
|
|
||||||||
850,841 Ft - 850,841 Ft | Gyártás alatt |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
859,5074 Ft - 859,5074 Ft | Gyártás alatt |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
43.142,3772 Ft - 43.142,3772 Ft | Gyártás alatt |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||||||||
38.313,9574 Ft - 38.313,9574 Ft | Gyártás alatt |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||||||||
85.954,4863 Ft - 85.954,4863 Ft | 128 Raktáron |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
35.736,5439 Ft - 35.736,5439 Ft | Gyártás alatt |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
71.657,7796 Ft - 71.657,7796 Ft | Gyártás alatt |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||||||||
159.019,8243 Ft - 159.019,8243 Ft | Gyártás alatt |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||||||||
10165980 | 118.521,5905 Ft - 118.521,5905 Ft | Gyártás alatt |
|
0.291 in
7.4 mm
|
|||||||
28.211,2155 Ft - 28.211,2155 Ft | Gyártás alatt |
|
|
||||||||
170.339,7785 Ft - 170.339,7785 Ft | Gyártás alatt |
|
|
||||||||
328,0501 Ft - 328,0501 Ft | Gyártás alatt |
0.193 in
4.9 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz