10268308
49091
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 25.203,866 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Típus | 2 |
| Csatorna magassága | 0.157 in |
| Csatorna magassága | 4.0 mm |
| Belső szélesség | 0.197 in |
| Belső szélesség | 5.0 mm |
| Teljes magasság | 0.228 in |
| Teljes magasság | 5.8 mm |
| Teljes szélesség | 0.327 in |
| Teljes szélesség | 8.30 mm |
| Teljes anyag | Polietilén |
| Tekercs hossza | 82.021 ft |
| Tekercs hossza | 25.0 m |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Minimális panelvastagság | 0.016 in |
| Minimális panelvastagság | 0.4 mm |
| Maximális panelvastagság | 2.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.079 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz