Menü Keresés

Öntapadós furatélvédő szalag 4.4 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

Ez a merev tömítőcsík használatra kész, nyomásérzékeny ragasztóval rendelkezik, amely biztonságos rögzítést és védelmet nyújt a durva panelélekkel szemben, melyek veszélyeztethetik az alkatrészek és az ezekkel érintkező személyek biztonságát.
Essentra cikkszám:

10161838

Gyártói cikkszám:

NGSG-2

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 33.302,3794 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.302 Ft

1 x 33.302,3794 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Csatorna magassága 3.6 mm
Belső szélesség 2.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Tekercs hossza 30.0 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot