10015896
MGS-8-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 999 | 444,1087 Ft |
1000 + | 366,1932 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Shape | Serrated |
Type | Flexible |
Channel Height | 4.6 mm |
Channel Height | 0.180 in |
Inside Width | 13.1 mm |
Inside Width | 0.516 in |
Length | 320.5 mm |
Length | 12.618 in |
Overall Length | 320.5 mm |
Overall Length | 12.618 in |
Overall Width | 16.3 mm |
Overall Width | 0.642 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Military Specification | MS21266-8N |
Commodity Code | 7307291090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz