Menü Keresés

Ferrit hüvelyek

Raktáron

A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
219 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Külső magasság Maximális kompatibilis kábelátmérő Teljes szélesség Megveszem
2.405,8378 Ft - 2.405,8378 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
225 Ω
140 Ω
76,48 Ft - 84,976 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
91 Ω
43 Ω
1.126,532 Ft - 1.251,70 Ft 305 Raktáron
244 Ω
33.0 mm
133 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
1.666,648 Ft - 1.851,832 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
3.246,832 Ft - 3.607,592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
925,916 Ft - 1.028,796 Ft 850 Raktáron
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
2.700,592 Ft - 3.000,656 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
252 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
13.5 mm
28.0 mm
1.049,372 Ft - 1.165,968 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
139,264 Ft - 154,736 Ft 140 Raktáron
68 Ω
28 Ω
2.791,204 Ft - 3.101,336 Ft 430 Raktáron
118 Ω
58 Ω
28,064 Ft - 31,184 Ft 6000 Raktáron
42 Ω
21 Ω
52,164 Ft - 57,96 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57 Ω
33 Ω
42,148 Ft - 46,832 Ft 270 Raktáron
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
51,98 Ft - 57,756 Ft 7000 Raktáron
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
11,016 Ft - 12,24 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
573,512 Ft - 637,236 Ft 8220 Raktáron
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
654,488 Ft - 727,208 Ft 880 Raktáron
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
623,612 Ft - 692,90 Ft 650 Raktáron
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
864,772 Ft - 960,856 Ft 960 Raktáron
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
1.395,68 Ft - 1.550,756 Ft 1160 Raktáron
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
  • / 11
Végzáró tokkal 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Poliamid 6;

10314432

Ártartomány
2.405 Ft - 2.405 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    140 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    225 Ω
  • Tok anyaga
    Poliamid 6;
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Ártartomány
84 Ft - 76 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    43 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    91 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrithüvely 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Poliamid

10314371

Ártartomány
1.251 Ft - 1.126 Ft

Készletszintek
305 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    133 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    244 Ω
  • Teljes szélesség
    16.6 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    6.0 mm
  • Külső magasság
    18.0 mm
Ferrithüvely 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Poliamid

10314425

Ártartomány
1.851 Ft - 1.666 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    139 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    219 Ω
  • Teljes szélesség
    19.0 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    8.5 mm
  • Külső magasság
    20.8 mm
Ferrithüvely 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Poliamid

10314340

Ártartomány
3.607 Ft - 3.246 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    166 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    250 Ω
  • Teljes szélesség
    28.0 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    10.5 mm
  • Külső magasság
    29.8 mm
Ferrithüvely 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Poliamid

10314364

Ártartomány
1.028 Ft - 925 Ft

Készletszintek
850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    102 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    156 Ω
  • Teljes szélesség
    13.2 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    5.0 mm
  • Külső magasság
    14.3 mm
Ferrithüvely 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Poliamid

10314357

Ártartomány
3.000 Ft - 2.700 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    166 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    252 Ω
  • Teljes szélesség
    28.0 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    13.5 mm
  • Külső magasság
    29.8 mm
Ferrithüvely 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Poliamid

10314388

Ártartomány
1.165 Ft - 1.049 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    170 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    257 Ω
  • Teljes szélesség
    16.6 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    6.0 mm
  • Külső magasság
    18.0 mm
Toroid végzáró 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Ártartomány
154 Ft - 139 Ft

Készletszintek
140 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    68 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Ártartomány
3.101 Ft - 2.791 Ft

Készletszintek
430 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    58 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    118 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Ártartomány
31 Ft - 28 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Ártartomány
57 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    57 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Ártartomány
46 Ft - 42 Ft

Készletszintek
270 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    57 Ω
  • Teljes hossz
    6.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Ártartomány
57 Ft - 51 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    64 Ω
  • Teljes hossz
    8.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Ártartomány
12 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    45 Ω
  • Teljes hossz
    3.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Végzáró tokkal 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Ártartomány
637 Ft - 573 Ft

Készletszintek
8220 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    93 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    158 Ω
  • Külső magasság
    12.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Ártartomány
727 Ft - 654 Ft

Készletszintek
880 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    120 Ω
  • Külső magasság
    23.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Ártartomány
692 Ft - 623 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    120 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    190 Ω
  • Külső magasság
    18.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Ártartomány
960 Ft - 864 Ft

Készletszintek
960 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    90 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    140 Ω
  • Külső magasság
    22.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Ártartomány
1.550 Ft - 1.395 Ft

Készletszintek
1160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    140 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    225 Ω
  • Külső magasság
    31.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B