Menü Keresés

Végzáró tokkal 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.5 mm | 0.531 in. It has an impedance of 90 Ω at 25 MHz, and impedance of 140 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318843

Gyártói cikkszám:

RRC-20-13-30-M

1760 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 319 960,856 Ft
320 + 864,772 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

76.868 Ft

80 x 960,856 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 90 Ω
Impedancia 100 MHz 140 Ω
Külső magasság 22.0 mm
Tok anyaga Poliamid 6/6
Ferrit anyaga K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot