Menü Keresés

Ferrithüvely 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Poliamid

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Essentra cikkszám:

10314357

Gyártói cikkszám:

MSFC-13-KEX

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 599 3.000,656 Ft
600 + 2.700,592 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

450.098 Ft

150 x 3.000,656 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 166 Ω
Impedancia 100 MHz 252 Ω
Teljes szélesség 28.0 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 13.5 mm
Külső magasság 29.8 mm
Teljes hossz 33.0 mm
Tok anyaga Poliamid
Ferrit anyaga A5
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot