Menü Keresés

Ferrithüvely 219 Ω

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Essentra cikkszám:

10314425

Gyártói cikkszám:

MSFC-8KEX

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 1599 1.898,1278 Ft
1600 + 1.708,3142 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

759.251 Ft

400 x 1.898,1278 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Ferrit anyaga A5
Szín Szürke
Impedancia 25 MHz 139 Ω
Impedancia 100 MHz 219 Ω
Body Diameter 20.8 mm
Vámtarifaszám 8547900000

A MSFC-8KEXsz. terméket helyettesíti:

Ferrithüvely 195 Ω
Essentra cikkszám: 10314418
Gyártói cikkszám: MSFC-8KEA

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot