Menü Keresés

Végzáró tokkal 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Poliamid 6;

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Essentra cikkszám:

10314432

Gyártói cikkszám:

MTFC20-10-10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 + 2.465,9838 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

986.394 Ft

400 x 2.465,9838 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ferrit anyaga K5B
Impedancia 25 MHz 140 Ω
Impedancia 100 MHz 225 Ω
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot