Menü Keresés

Végzáró tokkal 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 5.0 mm | 0.197 in. It has an impedance of 93 Ω at 25 MHz, and impedance of 158 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318737

Gyártói cikkszám:

RRC-10-5-20-M

8220 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 239 637,236 Ft
240 + 573,512 Ft
Standard csomagolás: 60

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

38.234 Ft

60 x 637,236 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 93 Ω
Impedancia 100 MHz 158 Ω
Külső magasság 12.0 mm
Tok anyaga Poliamid 6/6
Ferrit anyaga K5B
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot