10643488
1218373
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 2 + | 11.865,3337 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 2.48 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 63.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 5.118 in |
| Maximális elhajlás | 130.0 mm |
| Maximális erő | 6483.0 N |
| Maximális erő | 6483.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 101.6 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 4 in |
| Maximális üzemi erő | 5067.0 N |
| Maximális üzemi erő | 5067.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 2.5 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 63.5 mm |
| Teljes hossz | 10 in |
| Teljes hossz | 254.0 mm |
| Rúdátmérő | 1.496 in |
| Rúdátmérő | 38.0 mm |
| Rugósebesség | 49.9 Nmm |
| Rugósebesség | 49.9 Nmm |
| Szín | Zöld |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz