Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 73.7 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a zöld színű profilt kis teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10630730

Gyártói cikkszám:

1218371

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 8.559,2323 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

34.237 Ft

4 x 8.559,2323 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 63.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 92.2 mm
Maximális erő 6792.0 N
Maximális üzemi elhajlás 71.2 mm
Maximális üzemi erő 5245.0 N
Optimális üzemi elhajlás 44.5 mm
Teljes hossz 178.0 mm
Rúdátmérő 38.0 mm
Rugósebesség 73.7 Nmm
Szín Zöld
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Light Duty

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot