Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491,7344 Ft - 491,7344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
20.8 Nmm
20.8 Nmm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
661.0 N
661.0 N
|
Light Duty
|
||
| 218,7256 Ft - 218,7256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
91.0 Nmm
91.0 Nmm
|
Kék
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
955.0 N
955.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 428,5588 Ft - 428,5588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Kék
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
922.0 N
922.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 397,6346 Ft - 397,6346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
7.5 Nmm
7.5 Nmm
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Light Duty
|
||
| 312,6926 Ft - 312,6926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
40.0 Nmm
40.0 Nmm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
568.0 N
568.0 N
|
Light Duty
|
||
| 493,1842 Ft - 493,1842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
15.0 Nmm
15.0 Nmm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
681.0 N
681.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.642,5656 Ft - 1.642,5656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Kék
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
3507.0 N
3507.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 2.126,7349 Ft - 2.126,7349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Kék
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 3.260,8432 Ft - 3.260,8432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
Kék
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
5974.0 N
5974.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 4.108,2722 Ft - 4.108,2722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
Kék
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 4.666,6331 Ft - 4.666,6331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
Kék
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 934,3159 Ft - 934,3159 Ft | 30 Raktáron |
1.008 in
25.6 mm
|
87.5 Nmm
87.5 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
2495.0 N
2495.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.678,5332 Ft - 1.678,5332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.272 in
108.5 mm
|
4964.0 N
4964.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 3.395,5559 Ft - 3.395,5559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.197 in
81.2 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.815 in
96.9 mm
|
2411.0 N
2411.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 1.288,331 Ft - 1.288,331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
Kék
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 2.384,2153 Ft - 2.384,2153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.803 in
71.2 mm
|
20.1 Nmm
20.1 Nmm
|
Kék
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
1542.0 N
1542.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 790,2259 Ft - 790,2259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
136.4 Nmm
136.4 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
2686.0 N
2686.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 1.263,6447 Ft - 1.263,6447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
116.2 Nmm
116.2 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
2697.0 N
2697.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3.955,1112 Ft - 3.955,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.803 in
71.2 mm
|
28.9 Nmm
28.9 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
2445.0 N
2445.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 1.285,6766 Ft - 1.285,6766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.189 in
55.6 mm
|
26.3 Nmm
26.3 Nmm
|
Kék
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.366 in
60.1 mm
|
1579.0 N
1579.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz