Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.168,8813 Ft - 1.168,8813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
28.5 Nmm
28.5 Nmm
|
Kék
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1539.0 N
1539.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 1.114,7308 Ft - 1.114,7308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
15.3 Nmm
15.3 Nmm
|
Kék
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.24 in
56.9 mm
|
870.0 N
870.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 353,1728 Ft - 353,1728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
171.5 Nmm
171.5 Nmm
|
Kék
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1749.0 N
1749.0 N
|
Light Duty
|
||
| 739,5261 Ft - 739,5261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
19.4 Nmm
19.4 Nmm
|
Kék
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
916.0 N
916.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 1.203,389 Ft - 1.203,389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.394 in
60.8 mm
|
12.8 Nmm
12.8 Nmm
|
Kék
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
864.0 N
864.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 749,8784 Ft - 749,8784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
40.8 Nmm
40.8 Nmm
|
Kék
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1552.0 N
1552.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 5.712,3485 Ft - 5.712,3485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
191.2 Nmm
191.2 Nmm
|
Zöld
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
7036.0 N
7036.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3.907,3313 Ft - 3.907,3313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
125.2 Nmm
125.2 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
5782.0 N
5782.0 N
|
Light Duty
|
||
| 8.302,0174 Ft - 8.302,0174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
5734.0 N
5734.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6.645,3832 Ft - 6.645,3832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
105.7 Nmm
105.7 Nmm
|
Zöld
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
6625.0 N
6625.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3.707,8504 Ft - 3.707,8504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
90.4 Nmm
90.4 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
5629.0 N
5629.0 N
|
Light Duty
|
||
| 11.865,3337 Ft - 11.865,3337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
49.9 Nmm
49.9 Nmm
|
Zöld
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
6483.0 N
6483.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4.769,2271 Ft - 4.769,2271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.197 in
81.2 mm
|
41.8 Nmm
41.8 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.835 in
122.8 mm
|
5132.0 N
5132.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2.715,7545 Ft - 2.715,7545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.708,2629 Ft - 1.708,2629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
66.6 Nmm
66.6 Nmm
|
Zöld
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
2522.0 N
2522.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4.362,3018 Ft - 4.362,3018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.795 in
45.6 mm
|
78.7 Nmm
78.7 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
5514.0 N
5514.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2.767,9142 Ft - 2.767,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.394 in
60.8 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Zöld
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
2437.0 N
2437.0 N
|
Light Duty
|
||
| 8.303,2118 Ft - 8.303,2118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3.501,9988 Ft - 3.501,9988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4.836,2516 Ft - 4.836,2516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Zöld
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Light Duty
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz