Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 12.8 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a kék színű profilt közepes teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10631249

Gyártói cikkszám:

1218416

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.203,389 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.034 Ft

10 x 1.203,389 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 20.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 67.6 mm
Maximális erő 864.0 N
Maximális üzemi elhajlás 60.8 mm
Maximális üzemi erő 777.0 N
Optimális üzemi elhajlás 38.0 mm
Teljes hossz 152.0 mm
Rúdátmérő 10.0 mm
Rugósebesség 12.8 Nmm
Szín Kék
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Közepes teherbírás

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot