Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 63.1 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a zöld színű profilt kis teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10644324

Gyártói cikkszám:

1218359

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 8.303,2118 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

66.426 Ft

8 x 8.303,2118 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 50.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 84.2 mm
Maximális erő 5311.0 N
Maximális üzemi elhajlás 56.0 mm
Maximális üzemi erő 3507.0 N
Optimális üzemi elhajlás 35.0 mm
Teljes hossz 140.0 mm
Rúdátmérő 25.0 mm
Rugósebesség 63.1 Nmm
Szín Zöld
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Light Duty

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot