10630754
1218362
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 6 + | 4.769,2271 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 1.969 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 50.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 4.835 in |
| Maximális elhajlás | 122.8 mm |
| Maximális erő | 5132.0 N |
| Maximális erő | 5132.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 81.2 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 3.197 in |
| Maximális üzemi erő | 3393.0 N |
| Maximális üzemi erő | 3393.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 50.8 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 2 in |
| Teljes hossz | 7.992 in |
| Teljes hossz | 203.0 mm |
| Rúdátmérő | 25.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.984 in |
| Rugósebesség | 41.8 Nmm |
| Rugósebesség | 41.8 Nmm |
| Szín | Zöld |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz