Menü Keresés

Die Springs

Raktáron

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
439 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális üzemi elhajlás Rugósebesség Szín Furatátmérő Maximális elhajlás Maximális erő Típus Megveszem
317,3379 Ft - 317,3379 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.4 mm
15.5 Nmm
Zöld
16.0 mm
30.3 mm
470.0 N
Light Duty
334,9899 Ft - 334,9899 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
46.7 Nmm
Kék
20.0 mm
18.8 mm
877.0 N
Közepes teherbírás
556,9009 Ft - 556,9009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.6 mm
22.1 Nmm
Kék
20.0 mm
39.7 mm
877.0 N
Közepes teherbírás
1.121,3669 Ft - 1.121,3669 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.6 mm
14.1 Nmm
Kék
20.0 mm
62.1 mm
876.0 N
Közepes teherbírás
380,7789 Ft - 380,7789 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.8 mm
126.5 Nmm
Kék
25.0 mm
13.7 mm
1733.0 N
Közepes teherbírás
570,4742 Ft - 570,4742 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.6 mm
57.3 Nmm
Kék
25.0 mm
26.0 mm
1489.0 N
Light Duty
996,7411 Ft - 996,7411 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46.0 mm
31.7 Nmm
Kék
25.0 mm
49.0 mm
1551.0 N
Közepes teherbírás
530,7547 Ft - 530,7547 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.4 mm
74.6 Nmm
Kék
25.0 mm
21.7 mm
1618.0 N
Közepes teherbírás
832,2987 Ft - 832,2987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.8 mm
35.7 Nmm
Kék
25.0 mm
43.1 mm
1540.0 N
Közepes teherbírás
1.610,8451 Ft - 1.610,8451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.8 mm
23.8 Nmm
Kék
25.0 mm
65.0 mm
1544.0 N
Light Duty
2.730,4867 Ft - 2.730,4867 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
122.0 mm
11.6 Nmm
Kék
25.0 mm
135.0 mm
1562.0 N
Közepes teherbírás
1.876,3871 Ft - 1.876,3871 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
81.2 mm
17.6 Nmm
Kék
25.0 mm
88.4 mm
1559.0 N
Közepes teherbírás
1.119,7742 Ft - 1.119,7742 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.6 mm
11.8 Nmm
Kék
16.0 mm
53.1 mm
627.0 N
Közepes teherbírás
289,2009 Ft - 289,2009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.2 mm
55.1 Nmm
Kék
20.0 mm
16.6 mm
915.0 N
Közepes teherbírás
617,2893 Ft - 617,2893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.4 mm
25.7 Nmm
Kék
20.0 mm
33.8 mm
869.0 N
Közepes teherbírás
1.542,7588 Ft - 1.542,7588 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
122.0 mm
4.2 Nmm
Kék
16.0 mm
153.8 mm
644.0 N
Közepes teherbírás
2.386,3389 Ft - 2.386,3389 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
122.0 mm
6.4 Nmm
Kék
20.0 mm
143.0 mm
917.0 N
Közepes teherbírás
675,5542 Ft - 675,5542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
89.1 Nmm
Kék
25.0 mm
18.4 mm
1639.0 N
Közepes teherbírás
1.076,5069 Ft - 1.076,5069 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.2 mm
104.2 Nmm
Kék
25.0 mm
15.7 mm
1637.0 N
Közepes teherbírás
667,4582 Ft - 667,4582 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.4 mm
49.0 Nmm
Kék
25.0 mm
32.3 mm
1581.0 N
Közepes teherbírás
  • / 22
Szerszámrugó ISO 10243 16.0 mm 50.4 mm 15.5 Nmm

10444603

Ártartomány
317 Ft - 317 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    16.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    30.3 mm
  • Maximális erő
    470.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    20.4 mm
Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 46.7 Nmm

10444870

Ártartomány
334 Ft - 334 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    18.8 mm
  • Maximális erő
    877.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    17.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 22.1 Nmm

10644386

Ártartomány
556 Ft - 556 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    39.7 mm
  • Maximális erő
    877.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    35.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 139.0 mm 14.1 Nmm

10643518

Ártartomány
1.121 Ft - 1.121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    62.1 mm
  • Maximális erő
    876.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    55.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 126.5 Nmm

10444917

Ártartomány
380 Ft - 380 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    13.7 mm
  • Maximális erő
    1733.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    12.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 57.3 Nmm

10424087

Ártartomány
570 Ft - 570 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    26.0 mm
  • Maximális erő
    1489.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    25.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 115.0 mm 31.7 Nmm

10631140

Ártartomány
996 Ft - 996 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    49.0 mm
  • Maximális erő
    1551.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    46.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 74.6 Nmm

10444931

Ártartomány
530 Ft - 530 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    21.7 mm
  • Maximális erő
    1618.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    20.4 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 35.7 Nmm

10444955

Ártartomány
832 Ft - 832 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    43.1 mm
  • Maximális erő
    1540.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    40.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 23.8 Nmm

10418062

Ártartomány
1.610 Ft - 1.610 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    65.0 mm
  • Maximális erő
    1544.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    60.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 11.6 Nmm

10643716

Ártartomány
2.730 Ft - 2.730 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    135.0 mm
  • Maximális erő
    1562.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    122.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 17.6 Nmm

10637289

Ártartomány
1.876 Ft - 1.876 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    88.4 mm
  • Maximális erő
    1559.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    81.2 mm
Szerszámrugó ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 11.8 Nmm

10644379

Ártartomány
1.119 Ft - 1.119 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    16.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    53.1 mm
  • Maximális erő
    627.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    45.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 55.1 Nmm

10444863

Ártartomány
289 Ft - 289 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    16.6 mm
  • Maximális erő
    915.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    15.2 mm
Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10234976

Ártartomány
617 Ft - 617 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    33.8 mm
  • Maximális erő
    869.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    30.4 mm
Szerszámrugó ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 4.2 Nmm

10631232

Ártartomány
1.542 Ft - 1.542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    16.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    153.8 mm
  • Maximális erő
    644.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    122.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 6.4 Nmm

10637081

Ártartomány
2.386 Ft - 2.386 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    143.0 mm
  • Maximális erő
    917.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    122.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 89.1 Nmm

10444924

Ártartomány
675 Ft - 675 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    18.4 mm
  • Maximális erő
    1639.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    17.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 104.2 Nmm

10643891

Ártartomány
1.076 Ft - 1.076 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    15.7 mm
  • Maximális erő
    1637.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    15.2 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 49.0 Nmm

10444948

Ártartomány
667 Ft - 667 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    32.3 mm
  • Maximális erő
    1581.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    30.4 mm