10444504
1218277
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 296,2351 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 0.492 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 12.5 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 1.161 in |
| Maximális elhajlás | 29.5 mm |
| Maximális erő | 329.0 N |
| Maximális erő | 329.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.693 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 17.6 mm |
| Maximális üzemi erő | 196.0 N |
| Maximális üzemi erő | 196.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 11.0 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.433 in |
| Teljes hossz | 1.705 in |
| Teljes hossz | 43.3 mm |
| Rúdátmérő | 7.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.276 in |
| Rugósebesség | 11.1 Nmm |
| Rugósebesség | 11.1 Nmm |
| Szín | Zöld |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz